寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFS-8-55-PE | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 67 | 55 | 57 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-64-PE | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 76 | 64 | 61 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-88-PE | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 100 | 88 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-96-PE | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 108 | 96 | 75 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-8-100-PE | M4 | 9 | 36 | 40 | 8 | 12 | 112 | 100 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-10-88-PE | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 103 | 88 | 113 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-10-100-PE | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 123 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-10-120-PE | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 135 | 120 | 131 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-10-180-PE | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 195 | 180 | 176 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-10-200-PE | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 215 | 200 | 189 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-125-PE | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 137 | 125 | 220 | 1000 | × | - | M6×12 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-160-PE | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 172 | 160 | 252 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-200-PE | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 212 | 200 | 280 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFS-12-250-PE | M6 | 12 | 50 | 60 | 12 | - | 262 | 250 | 350 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UHFS-PE*1 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*2 電解研磨 |
| 座金 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
*1: UHFS-12には座金は付属していません。
*2: UHFS-12はSUS304になります。
特長
- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。