形状図

SNSL-PC六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M3-5-PC M3 0.5 5 5.5 3 2.5 5 0.67 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-6-PC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 5 0.71 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-8-PC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 5 0.8 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-10-PC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 5 0.88 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-12-PC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 5 0.96 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-16-PC M3 0.5 16 5.5 3 2.5 5 1.2 670 737 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-5-PC M4 0.7 5 7 4 3 5 1.4 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-6-PC M4 0.7 6 7 4 3 5 1.5 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-8-PC M4 0.7 8 7 4 3 5 1.7 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-10-PC M4 0.7 10 7 4 3 5 1.8 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-12-PC M4 0.7 12 7 4 3 5 2 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-16-PC M4 0.7 16 7 4 3 5 2.3 720 792 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-20-PC M4 0.7 20 7 4 3 5 2.7 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-25-PC M4 0.7 25 7 4 3 5 3.2 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-6-PC M5 0.8 6 8.5 5 4 5 2.2 690 759 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-8-PC M5 0.8 8 8.5 5 4 5 2.5 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-10-PC M5 0.8 10 8.5 5 4 5 2.7 660 726 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-12-PC M5 0.8 12 8.5 5 4 5 3 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-16-PC M5 0.8 16 8.5 5 4 5 3.5 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-20-PC M5 0.8 20 8.5 5 4 5 4 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-25-PC M5 0.8 25 8.5 5 4 5 4.8 860 946 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-8-PC M6 1 8 10 6 5 5 4.3 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-10-PC M6 1 10 10 6 5 5 4.7 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-12-PC M6 1 12 10 6 5 5 5.1 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-16-PC M6 1 16 10 6 5 5 5.8 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-20-PC M6 1 20 10 6 5 5 6.5 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-25-PC M6 1 25 10 6 5 5 7.6 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 5 8.3 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-12-PC M8 1.25 12 13 8 6 5 11 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-16-PC M8 1.25 16 13 8 6 5 12 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-20-PC M8 1.25 20 13 8 6 5 13 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-25-PC M8 1.25 25 13 8 6 5 15 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-30-PC M8 1.25 30 13 8 6 5 17 2,180 2,398 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-35-PC M8 1.25 35 13 8 6 5 19 2,530 2,783 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SNSL-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長
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
耐熱を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐熱にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります