耐熱 /特長・機能:省スペース
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ省スペース
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) | 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | |||||||
| 品番 | SPE-LH | SPE-SH | |||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 締めつけ穴破損防止 電気絶縁性 省スペース |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 締めつけ穴破損防止 電気絶縁性 省スペース 装飾 |
|||||||
| 価格(税別) | 1,420円~ | 1,560円~ | |||||||
| 材質 | PEEK | PEEK | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPE-M3-LH SPE-M4-LH SPE-M5-LH SPE-M6-LH | SPE-M3-SH SPE-M4-SH SPE-M5-SH SPE-M6-SH |