寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDC-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 0.13 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M3-8-C | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 0.15 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 0.16 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 0.18 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M3-16-C | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 0.21 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 0.28 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 0.3 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 0.33 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 0.36 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M4-16-C | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 0.41 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 0.49 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M4-25-C | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 0.58 | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-8-C | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.45 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.5 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.54 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-16-C | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.63 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.74 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-25-C | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.88 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-30-C | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M6-10-C | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 0.86 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M6-12-C | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 0.93 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M6-16-C | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1.1 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1.2 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1.4 | 33,600 | 36,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M6-30-C | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1.5 | 39,900 | 43,890 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M6-40-C | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 2 | 49,200 | 54,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M8-10-C | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1.9 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M8-12-C | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 2 | 24,700 | 27,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M8-16-C | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 2.2 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M8-20-C | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 2.5 | 30,900 | 33,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M8-25-C | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 2.8 | 35,600 | 39,160 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M8-30-C | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 3.1 | 42,300 | 46,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M8-40-C | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 3.8 | 52,000 | 57,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPDC-C | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 350℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSCP-5000の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス