耐熱 /特長・機能:非磁性
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ非磁性
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角脱落防止ねじ(SUS316L) | 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(SUS316L) | 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ(SUS316L) | ||||||
| 品番 | SSC-SNHL | SSCPL | SSCML | ||||||
| 特長 | 脱落防止・紛失防止 | なべ小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
トラス小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
||||||
| 価格(税別) | 270円~ | 290円~ | 340円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSC-SNHL-M3 SSC-SNHL-M4 SSC-SNHL-M5 SSC-SNHL-M6 SSC-SNHL-M8 | SSCPL-M3 SSCPL-M4 SSCPL-M5 SSCPL-M6 SSCPL-M8 | SSCML-M3 SSCML-M4 SSCML-M5 SSCML-M6 SSCML-M8 |