寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAM-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.16 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAM-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.4 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAM-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.58 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAM-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 1.5 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAM-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 2.8 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SWAM-F | |
|---|---|
| 本体 | 純モリブデン |
用途
スパッタリング装置/高温炉使用上の注意
酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。機械的性質
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 515 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
| 伸び(%) | 15 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 10.2 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 327 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。