耐熱 /駆動部形状:六角穴
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きテーパスクリュープラグ) | |||||||
| 品番 | SPEG-C(INCH) | SPE-R | |||||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 |
|||||||
| 価格(税別) | 1,250円~ | 2,000円~ | |||||||
| 材質 | PEEK GF30 | PEEK | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | R1/8" ~ R3/8" | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPEG-#10-32-C SPEG-#2-56-C SPEG-#4-40-C SPEG-#6-32-C SPEG-#8-32-C SPEG-1/4-20-C | SPE-1-R SPE-2-R SPE-3-R |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)