• 特殊ねじ
  • 高比強度

樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

Plastic Low Profile Hexalobular Socket Head Screws - RENY

SPA-LH

  • スペース
  • 高強度
  • 軽量
  • 締めつけ穴破損防止
  • 高比強度

形状図

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ 穴の番号 No. 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-M3-6-LH M3 0.5 6 5.5 2.4 SKX-10 10 884 0.35 20 0.13 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPA-M3-8-LH M3 0.5 8 5.5 2.4 SKX-10 10 884 0.35 20 0.15 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SPA-M3-10-LH M3 0.5 10 5.5 2.4 SKX-10 10 884 0.35 20 0.16 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SPA-M3-12-LH M3 0.5 12 5.5 2.4 SKX-10 10 884 0.35 20 0.18 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SPA-M3-16-LH M3 0.5 16 5.5 2.4 SKX-10 10 884 0.35 20 0.22 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SPA-M3-20-LH M3 0.5 20 5.5 2.4 SKX-10 10 884 0.35 20 0.25 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPA-M4-6-LH M4 0.7 6 7 3.1 SKX-20 20 1340 0.84 20 0.24 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SPA-M4-8-LH M4 0.7 8 7 3.1 SKX-20 20 1340 0.84 20 0.28 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SPA-M4-10-LH M4 0.7 10 7 3.1 SKX-20 20 1340 0.84 20 0.31 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SPA-M4-12-LH M4 0.7 12 7 3.1 SKX-20 20 1340 0.84 20 0.33 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPA-M4-16-LH M4 0.7 16 7 3.1 SKX-20 20 1340 0.84 20 0.39 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SPA-M4-20-LH M4 0.7 20 7 3.1 SKX-20 20 1340 0.84 20 0.45 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SPA-M4-25-LH M4 0.7 25 7 3.1 SKX-20 20 1340 0.84 20 0.53 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-6-LH M5 0.8 6 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 0.42 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-8-LH M5 0.8 8 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 0.47 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-10-LH M5 0.8 10 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 0.52 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-12-LH M5 0.8 12 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 0.58 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-16-LH M5 0.8 16 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 0.66 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-20-LH M5 0.8 20 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 0.77 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-25-LH M5 0.8 25 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 0.89 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-30-LH M5 0.8 30 8.5 3.65 SKX-25 25 2102 1.38 20 1.02 3,720 4,092 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-10-LH M6 1 10 10 4.4 SKX-30 30 2651 2.19 10 0.79 750 825 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-12-LH M6 1 12 10 4.4 SKX-30 30 2651 2.19 10 0.88 840 924 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-16-LH M6 1 16 10 4.4 SKX-30 30 2651 2.19 10 1.0 840 924 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-20-LH M6 1 20 10 4.4 SKX-30 30 2651 2.19 10 1.11 970 1,067 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-25-LH M6 1 25 10 4.4 SKX-30 30 2651 2.19 10 1.33 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-30-LH M6 1 30 10 4.4 SKX-30 30 2651 2.19 10 1.48 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-40-LH M6 1 40 10 4.4 SKX-30 30 2651 2.19 10 1.85 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPA-LH
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • RENYTM製の低頭ボルトです。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

RENYTM製の六角ナット・ワッシャSPA-NSPA-Wがあります。SPA-NSPA-W

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SRDマグネットドライバSRD

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高比強度を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

スティール

ステンレス

アルミニウム

チタン

表面処理を選ぶ

高比強度にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります