M8 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM8
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付きボルト) | ||||||||
| 品番 | SPS-M8-C | ||||||||
| 特長 | 高比強度 耐熱 耐薬品 |
||||||||
| 価格(税別) | 1,850円~ | ||||||||
| 材質 | PPS | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M8 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPS-M8-10-C SPS-M8-12-C SPS-M8-15-C SPS-M8-20-C SPS-M8-25-C SPS-M8-30-C SPS-M8-40-C |