M10 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト) | |||||
| 品番 | SPA-M10-N-BK | SPA-10-W | SPA-M10-Z | SPS-M10-H | |||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高比強度 耐熱 耐薬品 |
|||||
| 価格(税別) | 1,210円~ | 1,040円~ | 3,220円~ | 890円~ | |||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | PPS | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPA-M10-N-BK | SPA-10-W | SPA-M10-Z | SPS-M10-20-H SPS-M10-25-H SPS-M10-30-H SPS-M10-40-H SPS-M10-50-H |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質