高比強度 /頭部形状:キャップ
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 頭部形状を選ぶキャップ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) | 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) | ||||
| 品番 | SSC-SNS-EL | SPA-C | SPS-C | SPEG-C | SPEG-C(INCH) | ||||
| 特長 | 高強度 脱落防止・紛失防止 |
高強度 高比強度 軽量 |
高比強度 耐熱 耐薬品 |
高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
||||
| 価格(税別) | 250円~ | 520円~ | 1,040円~ | 850円~ | 1,250円~ | ||||
| 材質 | スティール | RENY | PPS | PEEK GF30 | PEEK GF30 | ||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M5 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SSC-SNS-M3-EL SSC-SNS-M4-EL SSC-SNS-M5-EL SSC-SNS-M6-EL SSC-SNS-M8-EL | SPA-M10-C SPA-M12-C SPA-M3-C SPA-M4-C SPA-M5-C SPA-M6-C SPA-M8-C | SPS-M3-C SPS-M4-C SPS-M5-C SPS-M6-C SPS-M8-C | SPEG-M3-C SPEG-M4-C SPEG-M5-C | SPEG-#10-32-C SPEG-#2-56-C SPEG-#4-40-C SPEG-#6-32-C SPEG-#8-32-C SPEG-1/4-20-C |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)