• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZ-M1.4-TBZ

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SNZ-TBZ精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.4
L
すべて
2
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZ-M1.4-2-TBZ M1.4 0.3 2 2 0.5 0 0.07 50 0.022 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZ-M1.4-3-TBZ M1.4 0.3 3 2 0.5 0 0.07 50 0.03 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZ-M1.4-4-TBZ M1.4 0.3 4 2 0.5 0 0.07 50 0.039 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZ-M1.4-5-TBZ M1.4 0.3 5 2 0.5 0 0.07 50 0.047 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZ-M1.4-6-TBZ M1.4 0.3 6 2 0.5 0 0.07 50 0.056 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZ-M1.4-8-TBZ M1.4 0.3 8 2 0.5 0 0.07 50 0.073 550 605 CAD カート カート 在庫品
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
SNZ-TBZ
本体 SWCH16A
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1.4-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ

SNZ-TBZにはこのような商品があります

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります