M1.2 微細ねじ・精密ねじ

微細ねじ・精密ねじとは

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。




選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.2
写真 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)
品名 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)
品番 SPE-M1.2-MF SPA-M1.2-MF SNZ-M1.2-TZB SNZ-M1.2-TZB-ALK SPE-M1.2-MC SPE-M1.2-MC1 SPE-M1.2-MC3 SPA-M1.2-MC SPA-M1.2-MC1
特長 低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
高強度
高比強度
軽量
精密機器用
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
高強度
高比強度
軽量
精密機器用
高強度
高比強度
軽量
精密機器用
価格(税別) 580円~ 270円~ 450円~ 2,950円~ 560円~ 1,100円~ 1,100円~ 270円~ 560円~
材質 PEEK RENY スティール スティール PEEK PEEK PEEK RENY RENY
表面処理 - - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 - - - - -
ねじの呼び M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 M1.2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SPE-M1.2-2.5-MF SPE-M1.2-4-MF SPA-M1.2-2.5-MF SPA-M1.2-4-MF SNZ-M1.2-2.5-TZB SNZ-M1.2-2-TZB SNZ-M1.2-3-TZB SNZ-M1.2-4-TZB SNZ-M1.2-5-TZB SNZ-M1.2-2.5-TZB-ALK SNZ-M1.2-2-TZB-ALK SNZ-M1.2-3-TZB-ALK SNZ-M1.2-4-TZB-ALK SNZ-M1.2-5-TZB-ALK SPE-M1.2-1.5-MC SPE-M1.2-1.8-MC SPE-M1.2-2.5-MC SPE-M1.2-2-MC SPE-M1.2-3.5-MC SPE-M1.2-3-MC SPE-M1.2-4-MC SPE-M1.2-1.5-MC1 SPE-M1.2-1.8-MC1 SPE-M1.2-2.5-MC1 SPE-M1.2-2-MC1 SPE-M1.2-3.5-MC1 SPE-M1.2-3-MC1 SPE-M1.2-4-MC1 SPE-M1.2-1.5-MC3 SPE-M1.2-1.8-MC3 SPE-M1.2-2.5-MC3 SPE-M1.2-2-MC3 SPE-M1.2-3.5-MC3 SPE-M1.2-3-MC3 SPE-M1.2-4-MC3 SPA-M1.2-1.5-MC SPA-M1.2-1.8-MC SPA-M1.2-2.5-MC SPA-M1.2-2-MC SPA-M1.2-3.5-MC SPA-M1.2-3-MC SPA-M1.2-4-MC SPA-M1.2-1.5-MC1 SPA-M1.2-1.8-MC1 SPA-M1.2-2.5-MC1 SPA-M1.2-2-MC1 SPA-M1.2-3.5-MC1 SPA-M1.2-3-MC1 SPA-M1.2-4-MC1
写真 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種)
品名 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種)
品番 SPA-M1.2-MC3
特長 高強度
高比強度
軽量
精密機器用
価格(税別) 560円~
材質 RENY
表面処理 -
ねじの呼び M1.2
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SPA-M1.2-1.5-MC3 SPA-M1.2-1.8-MC3 SPA-M1.2-2.5-MC3 SPA-M1.2-2-MC3 SPA-M1.2-3.5-MC3 SPA-M1.2-3-MC3 SPA-M1.2-4-MC3

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)