寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZ-M1.6-2-TBZ | M1.6 | 0.35 | 2 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.04 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZ-M1.6-3-TBZ | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.05 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZ-M1.6-4-TBZ | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.06 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZ-M1.6-5-TBZ | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.07 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZ-M1.6-6-TBZ | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.078 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZ-M1.6-8-TBZ | M1.6 | 0.35 | 8 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.097 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZ-M1.6-10-TBZ | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.12 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZ-M1.6-12-TBZ | M1.6 | 0.35 | 12 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.14 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SNZ-TBZ | |
---|---|
本体 | SWCH16A 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- M1.4-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。