寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | D1 | D2 | B | L1 | 適用シールリング | 質量(g) | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNL-M4-HD-E | M4 | 0.7 | 6 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | FSRN-11-7-2-HD-E | 3 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M5-HD-E | M5 | 0.8 | 6 | 12 | 12.8 | 8 | 10 | FSRN-12-8-2-HD-E | 3.9 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M6-HD-E | M6 | 1 | 7.5 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | FSRN-14-10-2-HD-E | 10 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M8-HD-E | M8 | 1.25 | 9.5 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | FSRN-18-14-2-HD-E | 13 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M10-HD-E | M10 | 1.5 | 12 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | FSRN-21-17-2-HD-E | 23 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M12-HD-E | M12 | 1.75 | 14.5 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | FSRN-25-21-2-HD-E | 45 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M16-HD-E | M16 | 2 | 17 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | FSRN-32-28-2-HD-E | 84 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M20-HD-E | M20 | 2.5 | 22 | 40 | 40.8 | 30 | 32 | FSRN-40-36-2-HD-E | 150 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
SCNL-HD-E | |
---|---|
本体 | SUS316L |
シールリング | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械特長
- ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
関連商品
シールリングFSRN-HD-E単体での購入も可能です。FSRN-HD-E
FSPAS-A4-HD-E