寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNT-M3 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 0.2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNT-M4 | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 0.46 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNT-M5 | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 0.69 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNT-M6 | M6 | 1 | 10 | 5 | 1.4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNT-M8 | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 3.1 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNT-M10 | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 6.5 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SHNT | |
|---|---|
| 本体 | TW270(チタン1種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
機械的性質
| TW270(チタン1種) | TW340(チタン2種) | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 270-410 | 340-510 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 | 215以上 |
| 伸び(%) | 27以上 | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| TW270(チタン1種) | TW340(チタン2種) | |
|---|---|---|
| 比重 | 4.51 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。