• 特殊ねじ
  • 非磁性

チタン六角レンチ

Titanium Hexagon Key

SKHTG

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SKHTGチタン六角レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D L1 B二面幅の呼び L2 H 最小破損トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKHTG-1.5 2 63.5 1.5 15.5 2.5 0.41 0.98 4,560 5,016 CAD カート 在庫品
SKHTG-2 3 77 2 18 3 0.82 2.6 4,650 5,115 CAD カート 在庫品
SKHTG-2.5 3 87.5 2.5 20.5 3.5 1.7 3.1 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
SKHTG-3 4 93 3 23 5 3.4 5.6 5,130 5,643 CAD カート 在庫品
SKHTG-4 5 104 4 29 6 7 10 6,390 7,029 CAD カート 在庫品
SKHTG-5 6 120 5 33 7 11 17 6,400 7,040 CAD カート 在庫品
SKHTG-6 8 141 6 38 10 28 34 6,440 7,084 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SKHTG
本体 Ti-6Al-4V(64チタン)

用途

強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器

特長

  • チタン合金製の六角レンチ。
  • 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
  • すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
  • 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。

使用上の注意

ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
六角穴形状にあったサイズを使用してください。
金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
レンチの柄を手でしっかりと保持して使用してください。


物性

Ti-6Al-4V(64チタン)
比重 4.43
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

非磁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります