寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSL-M3-5-UCL | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.67 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M3-6-UCL | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M3-8-UCL | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.8 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M3-10-UCL | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M3-12-UCL | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M3-16-UCL | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.2 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-5-UCL | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-6-UCL | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.5 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-8-UCL | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.7 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-10-UCL | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-12-UCL | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-16-UCL | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-20-UCL | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M4-25-UCL | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M5-6-UCL | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.2 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M5-8-UCL | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.5 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M5-10-UCL | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M5-12-UCL | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M5-16-UCL | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M5-20-UCL | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M5-25-UCL | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M6-8-UCL | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.3 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M6-10-UCL | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.7 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M6-12-UCL | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M6-16-UCL | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M6-20-UCL | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M6-25-UCL | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSL-M6-30-UCL | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SNSL-UCL | |
---|---|
本体 | SUS316L USC洗浄 |
強度区分 | A4-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械特長
- SUS316L製の六角穴付きボルトです。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。