• 特殊ねじ
  • 非磁性

チタン座金

Titanium Washer

SWAT-F

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SWAT-Fチタン座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAT-3-F 3 3.2 7 0.5 0.068 90 99 CAD カート 在庫品
SWAT-4-F 4 4.3 9 0.8 0.18 90 99 CAD カート 在庫品
SWAT-5-F 5 5.3 10 1 0.25 100 110 CAD カート 在庫品
SWAT-6-F 6 6.4 12.5 1.6 0.65 120 132 CAD カート 在庫品
SWAT-8-F 8 8.4 17 1.6 1.2 170 187 CAD カート 在庫品
SWAT-10-F 10 10.5 21 2 2.3 330 363 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。


材質・仕上げ

SWAT
本体 TP340C(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

物性

TP340C(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

非磁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります