• 特殊ねじ
  • 装飾

SRTFS-M3-SET

ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)

Two-Hole Flat Head Machine Screws and Rosette Washer Set

  • いたずら防止
  • 装飾

形状図

SRTFS-SET 寸法図

SRTFS-SETツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
6
8
10
12
16
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 D d t 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTFS-M3-6-SET M3 0.5 6 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.35 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SRTFS-M3-8-SET M3 0.5 8 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.44 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SRTFS-M3-10-SET M3 0.5 10 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.52 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SRTFS-M3-12-SET M3 0.5 12 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.62 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SRTFS-M3-16-SET M3 0.5 16 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.79 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SRTFS-M3-30-SET M3 0.5 30 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 1.34 4,300 4,730 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SRTFS-SET
本体 SUS304相当
ロゼットワッシャ SUS303
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • ツーホール皿小ねじSRTFSとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
  • 皿モミ加工が不要です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、ロゼットワッシャとセットで使用することにより、ねじを直接工具で挟んで回すことが難しいため、盗難防止性が向上します。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。

関連商品

適用ビットSRTBがあります。SRTB

SRTFS-SETツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRTFS-SETツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SRTFS-SETにはこのような商品があります

装飾にはこのような商品があります