寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : inch
| 品番 | # ねじの呼び |
L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-#2-56-3/16-P | No.2-56UNC | 3/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 181 | 0.1 | 10 | 0.036 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#2-56-1/4-P | No.2-56UNC | 1/4 | 0.167 | 0.058 | 1 | 181 | 0.1 | 10 | 0.040 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#2-56-5/16-P | No.2-56UNC | 5/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 181 | 0.1 | 10 | 0.044 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#2-56-3/8-P | No.2-56UNC | 3/8 | 0.167 | 0.058 | 1 | 181 | 0.1 | 10 | 0.048 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-3/16-P | No.4-40UNC | 3/16 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.077 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-1/4-P | No.4-40UNC | 1/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.083 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-5/16-P | No.4-40UNC | 5/16 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.089 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-3/8-P | No.4-40UNC | 3/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.095 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-1/2-P | No.4-40UNC | 1/2 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.11 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-5/8-P | No.4-40UNC | 5/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.12 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-3/4-P | No.4-40UNC | 3/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.13 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-7/8-P | No.4-40UNC | 7/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.14 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-1-P | No.4-40UNC | 1 | 0.219 | 0.08 | 1 | 306 | 0.19 | 10 | 0.156 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-1/4-P | No.6-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.11 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-5/16-P | No.6-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.13 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-3/8-P | No.6-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.16 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-1/2-P | No.6-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.18 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-5/8-P | No.6-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.21 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-3/4-P | No.6-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.24 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-7/8-P | No.6-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.27 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-1-P | No.6-32UNC | 1 | 0.27 | 0.097 | 2 | 459 | 0.33 | 10 | 0.30 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-1/4-P | No.8-32UNC | 1/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.16 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-5/16-P | No.8-32UNC | 5/16 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.18 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-3/8-P | No.8-32UNC | 3/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.21 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-1/2-P | No.8-32UNC | 1/2 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.23 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-5/8-P | No.8-32UNC | 5/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.26 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-3/4-P | No.8-32UNC | 3/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.29 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-7/8-P | No.8-32UNC | 7/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.32 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-1-P | No.8-32UNC | 1 | 0.322 | 0.115 | 2 | 746 | 0.61 | 10 | 0.35 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-3/8-P | No.10-24UNC | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 919 | 0.84 | 10 | 0.47 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-1/2-P | No.10-24UNC | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 2 | 919 | 0.84 | 10 | 0.51 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-5/8-P | No.10-24UNC | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 919 | 0.84 | 10 | 0.54 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-3/4-P | No.10-24UNC | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 2 | 919 | 0.84 | 10 | 0.58 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-7/8-P | No.10-24UNC | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 919 | 0.84 | 10 | 0.61 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-1-P | No.10-24UNC | 1 | 0.373 | 0.133 | 2 | 919 | 0.84 | 10 | 0.65 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-3/8-P | No.10-32UNF | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.59 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-1/2-P | No.10-32UNF | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.63 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-5/8-P | No.10-32UNF | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.66 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-3/4-P | No.10-32UNF | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.70 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-7/8-P | No.10-32UNF | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.73 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-1-P | No.10-32UNF | 1 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.77 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-3/8-P | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.4 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-1/2-P | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.4 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-5/8-P | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.4 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-3/4-P | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.5 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-7/8-P | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.5 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-1-P | 1/4-20UNC | 1 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.6 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-1 1/4-P | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.9 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-1 1/2-P | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.492 | 0.175 | 3 | 1742 | 2.04 | 10 | 2.0 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-P(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の十字穴付きなべ小ねじ。
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20251215102417)
/14321_1.jpg?upd=20251215102417)


/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?upd=20251201114114&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)