寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M4-5-P | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.15 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-6-P | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.17 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-P | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.2 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-P | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.22 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-P | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.25 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-15-P | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.29 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-16-P | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.3 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-P | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.35 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-25-P | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.42 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-30-P | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.48 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-40-P | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 2.6 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.61 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-P | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の十字穴付きなべ小ねじ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性







/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)