寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVST-M3-5-SD | M3 | 0.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.27 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M3-6-SD | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.29 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M3-8-SD | M3 | 0.5 | 8 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.34 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M3-10-SD | M3 | 0.5 | 10 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.39 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M3-12-SD | M3 | 0.5 | 12 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.43 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M3-16-SD | M3 | 0.5 | 16 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.55 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M3-20-SD | M3 | 0.5 | 20 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.66 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 0.67 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 0.73 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M4-12-SD | M4 | 0.7 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 0.83 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M4-16-SD | M4 | 0.7 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M5-10-SD | M5 | 0.8 | 10 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.1 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M5-12-SD | M5 | 0.8 | 12 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.3 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M5-16-SD | M5 | 0.8 | 16 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.6 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M5-20-SD | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.9 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVST-M5-25-SD | M5 | 0.8 | 25 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 2.3 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SVST-SD | |
|---|---|
| 本体 | TW340(チタン2種) |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴つきの小頭ボルト。頭部径が小さいため、通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスはSVST-SDで、キリ穴に溜まったガスはSWAT-VFで排出します。SWAT-VF

使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SVST-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
| SVST-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
| SVST-M5-SD | 7 | 14.2 |
機械的性質
| TW340(チタン2種) | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 340-510 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 |
| 伸び(%) | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| TW340(チタン2種) | |
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。