• 特殊ねじ
  • 紛失防止

座金組込み六角穴付きボルト(薄板固定用)

Socket Head Cap Screws with Washers for Sheet Metal (SEMS)

SNSQS-SUC

  • 簡単作業

形状図

SNSQS-SUC座金組込み六角穴付きボルト(薄板固定用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t T
(約)
締結可能
最小板厚
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSQS-M3-8-SUC M3 0.5 8 5.5 8 3 2.5 0.5 0.7 0.9 20 1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-10-SUC M3 0.5 10 5.5 8 3 2.5 0.5 0.7 0.9 20 1.1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-12-SUC M3 0.5 12 5.5 8 3 2.5 0.5 0.7 0.9 20 1.2 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-16-SUC M3 0.5 16 5.5 8 3 2.5 0.5 0.7 0.9 20 1.4 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-20-SUC M3 0.5 20 5.5 8 3 2.5 0.5 0.7 0.9 20 1.6 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-25-SUC M3 0.5 25 5.5 8 3 2.5 0.5 0.7 0.9 20 1.8 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-8-SUC M4 0.7 8 7 10 4 3 0.8 1 1.1 20 2.2 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-10-SUC M4 0.7 10 7 10 4 3 0.8 1 1.1 20 2.4 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-12-SUC M4 0.7 12 7 10 4 3 0.8 1 1.1 20 2.6 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-16-SUC M4 0.7 16 7 10 4 3 0.8 1 1.1 20 3 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-20-SUC M4 0.7 20 7 10 4 3 0.8 1 1.1 20 3.4 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-25-SUC M4 0.7 25 7 10 4 3 0.8 1 1.1 20 3.9 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-30-SUC M4 0.7 30 7 10 4 3 0.8 1 1.1 20 4.4 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-8-SUC M5 0.8 8 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 3.5 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-10-SUC M5 0.8 10 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 3.8 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-12-SUC M5 0.8 12 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 4.1 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-16-SUC M5 0.8 16 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 4.7 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-20-SUC M5 0.8 20 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 5.3 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-25-SUC M5 0.8 25 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 6.1 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-30-SUC M5 0.8 30 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 6.8 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-35-SUC M5 0.8 35 8.5 12 5 4 0.8 1.3 1.5 20 7.6 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-10-SUC M6 1 10 10 13 6 5 1 1.5 2 20 6 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-12-SUC M6 1 12 10 13 6 5 1 1.5 2 20 6.4 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-16-SUC M6 1 16 10 13 6 5 1 1.5 2 20 7.2 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-20-SUC M6 1 20 10 13 6 5 1 1.5 2 20 8 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-25-SUC M6 1 25 10 13 6 5 1 1.5 2 20 9 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-30-SUC M6 1 30 10 13 6 5 1 1.5 2 20 10 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-35-SUC M6 1 35 10 13 6 5 1 1.5 2 20 11 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSQS-SUC
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304

用途

外装パネル/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

特長

  • ステンレス製の薄板固定用座金組込み六角穴付きボルト。
  • ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • 通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることで薄板の締結を可能にしています。締結可能な板厚は通常の座金組込みねじの半分以下です。*1

*1: 締結可能な板厚は寸法表の「締結可能最小板厚」をご参照ください。

  • 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

紛失防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

紛失防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります