紛失防止 /加工:貫通穴つき
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- 加工を選ぶ貫通穴つき
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき) | ||||
| 品番 | SVSQLG | SVSI1S | SVSI1S-PC | SVSQS | SSC-SVSS | ||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 座金組込み I=3 |
座金組込み I=1 |
座金組込み I=1 |
座金組込み I=3 |
脱落防止・紛失防止 | ||||
| 価格(税別) | 4,950円~ | 2,360円~ | 2,600円~ | 2,760円~ | 290円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||
| 表面処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SVSQLG-M3 SVSQLG-M4 SVSQLG-M5 SVSQLG-M6 | SVSI1S-M3 SVSI1S-M4 SVSI1S-M5 SVSI1S-M6 | SVSI1S-M3-PC SVSI1S-M4-PC SVSI1S-M5-PC SVSI1S-M6-PC | SVSQS-M10 SVSQS-M12 SVSQS-M3 SVSQS-M4 SVSQS-M5 SVSQS-M6 SVSQS-M8 | SSC-SVSS-M3 SSC-SVSS-M4 SSC-SVSS-M5 SSC-SVSS-M6 SSC-SVSS-M8 |