紛失防止 /ねじ長さ(mm):4

ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)4
写真 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品名 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品番 SNPI3S-M2-4 SNPI3S-M2.5-4 SNPI3S-M3-4 SSC-M3-4 SSC-M3-4-UCL SSC-M3-4-SET SSCZS-M1.4-4 SSCZS-M1.6-4 SSCZS-M1.7-4
特長 座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
スタンダード
脱落防止・紛失防止
脱落防止・紛失防止
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
スタンダード
脱落防止・紛失防止
精密機器用
脱落防止・紛失防止
精密機器用
脱落防止・紛失防止
精密機器用
脱落防止・紛失防止
価格(税別) 220円~ 220円~ 400円~ 190円~ 220円~ 2,970円~ 350円~ 350円~ 350円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2 M2.5 M3 M3 M3 M3 M1.4 M1.6 M1.7
ねじ長さ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品名 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品番 SSCZS-M2-4
特長 精密機器用
脱落防止・紛失防止
価格(税別) 350円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2
ねじ長さ 4
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
紛失防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)