• 特殊ねじ
  • 紛失防止

フランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ

Flanged Socket Head Cap Captive Screws

SSC-SFSS

  • 簡単作業
  • 紛失防止

形状図

SSC-SFSSフランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 D2 L1 B t t1 dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SSC-SFSS-M4-10 M4 0.7 10 5 9 7 4 3 2 0.7 3 1.9 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M4-12 M4 0.7 12 5 9 7 4 3 2 0.7 3 2.1 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M4-16 M4 0.7 16 5 9 7 4 3 2 0.7 3 2.4 170 187 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M4-20 M4 0.7 20 5 9 7 4 3 2 0.7 3 2.6 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M5-12 M5 0.8 12 6 11 8.5 5 4 2.5 0.9 3.9 3.4 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M5-16 M5 0.8 16 6 11 8.5 5 4 2.5 0.9 3.9 3.9 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M5-20 M5 0.8 20 6 11 8.5 5 4 2.5 0.9 3.9 4.4 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M5-25 M5 0.8 25 6 11 8.5 5 4 2.5 0.9 3.9 5.2 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M6-12 M6 1 12 8 12.5 10 6 5 3 1.5 4.5 5.3 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M6-16 M6 1 16 8 12.5 10 6 5 3 1.5 4.5 6 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M6-20 M6 1 20 8 12.5 10 6 5 3 1.5 4.5 6.7 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M6-25 M6 1 25 8 12.5 10 6 5 3 1.5 4.5 7.8 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M8-16 M8 1.25 16 10 17 13 8 6 4 1.5 6.3 13 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M8-20 M8 1.25 20 10 17 13 8 6 4 1.5 6.3 14 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M8-25 M8 1.25 25 10 17 13 8 6 4 1.5 6.3 16 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SFSS-M8-30 M8 1.25 30 10 17 13 8 6 4 1.5 6.3 18 400 440 CAD カート 在庫品
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
SSC-SFSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • フランジ付きの脱落防止ねじ。
  • 六角穴付きボルトタイプ。
  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SFSSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SFSSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SFSSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SFSSフランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

紛失防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

紛失防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります