• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

FLSD-25

球面座金 - 一体構造タイプ

Spherical Washer - Integrated Structure Type

FLSD-25の形状図

FLSD球面座金 - 一体構造タイプ 寸法図

単位 : mm

品番 D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSD-25 25 ±0.2 8.5 15±0.2 8 M8 40000 23 4,680 5,148 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSD-25 25 ±0.2 8.5 15±0.2 8 M8 40000 23 4,680 5,148 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSD-25 25 ±0.2 8.5 15±0.2 8 M8 40000 23 4,680 5,148 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSD-25 25 ±0.2 8.5 15±0.2 8 M8 40000 23 4,680 5,148 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 表中の静的許容荷重は参考値であり、保証値ではありません。


FLSD-25の材質・仕上げ

FLSD
本体 SCM440相当
亜鉛メッキ

FLSD-25の特長

  • 凹部品と凸部品が一体化した球面座金。
    取りはずし後も分離せず、部品の紛失対策に効果的です。
  • 最大4°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
  • レベリングセットと組み合わせて使用することで、機器・装置などのテーブルを簡単に水平調整できます。

FLSD球面座金 - 一体構造タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

FLSDにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります