• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

FLSDS-105

球面座金 - 一体構造タイプ

Spherical Washer - Integrated Structure Type

FLSDS-105の形状図

FLSDS球面座金 - 一体構造タイプ 寸法図

単位 : mm

品番 D D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSDS-105 105-1.6~+0.3 105 -1.6~+0.3 58 78±0.3 25 M48 546000 940 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSDS-105 105-1.6~+0.3 105 -1.6~+0.3 58 78±0.3 25 M48 546000 940 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSDS-105 105-1.6~+0.3 105 -1.6~+0.3 58 78±0.3 25 M48 546000 940 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D D D公差 d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FLSDS-105 105-1.6~+0.3 105 -1.6~+0.3 58 78±0.3 25 M48 546000 940 53,600 58,960 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 表中の静的許容荷重は参考値であり、保証値ではありません。


関連サービス

FLSDS-105の材質・仕上げ

FLSDS
本体 SUS303

FLSDS-105の特長

  • 凹部品と凸部品が一体化した球面座金。
    取りはずし後も分離せず、部品の紛失対策に効果的です。
  • 最大4°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • レベリングセットと組み合わせて使用することで、機器・装置などのテーブルを簡単に水平調整できます。

FLSDS球面座金 - 一体構造タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

FLSDSにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります