寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用六角穴付き ボルト呼び*1 |
d1 | D1 | h | h1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-4 | 5 | 4.2 | 9 | 1.3 | 2.5 | 20 | 0.1 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCC-5 | 6 | 5.2 | 10 | 1.4 | 3.1 | 20 | 0.1 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCC-6 | 8 | 6.2 | 13 | 1.5 | 4 | 20 | 0.3 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCC-8 | 10 | 8.2 | 16 | 1.6 | 5 | 20 | 0.4 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCC-10 | 12 | 10.3 | 18 | 1.8 | 6.4 | 10 | 0.6 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCC-14 | 16 | 14.4 | 24 | 2.2 | 7 | 10 | 0.9 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCC-17 | 20 | 17.4 | 30 | 2.5 | 9 | 10 | 1.2 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 適用六角穴付きボルトはJIS B 1176:2006(ISO 4762:1997)「六角穴付きボルト」を示します。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SCC | |
|---|---|
| 本体 | ポリエチレン(グレー) |
用途
ねじ頭部の保護/ダスト対策特長
- 六角穴付きボルトの六角穴をゴミ詰まりなどから保護します。
使用例