• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

カバーキャップつき平座金

Washer with Cover Cap

SCF-KR

形状図

SCF-KRカバーキャップつき平座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d H h t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SCF-3-KR 16 3.2 5 1 3.7 4.5 540 594 CAD カート 在庫品
SCF-4-KR 20 4.3 5 1 3.7 6.4 600 660 CAD カート 在庫品
SCF-4D-KR 25 4.3 5.7 1 4 11 630 693 CAD カート 在庫品
SCF-5-KR 32 5.3 6.7 1 5 24 790 869 CAD カート 在庫品

●価格は1袋あたりの価格です。


関連サービス

材質・仕上げ

SCF-KR
平座金 SUM22L
三価クロメート処理
カバーキャップ TPE(黒)
硬度ショアA78

特長

  • SCF-KR----カバーキャップ:TPE
    滑り止めなどの用途に。
  • 取りつけには、皿小ねじを使用してください。
  • カバーキャップの取りはずしには、マイナスドライバーを使用してください。

使用例

SCF-KRカバーキャップつき平座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります