• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

樹脂ワッシャ(PP)

Plastic Washer - PP

SPP-W

  • 耐薬品

形状図

SPP-W樹脂ワッシャ(PP)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 呼び 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPP-4-W 4.3 9 0.8 4 20 0.036 460 506 CAD カート カート 在庫品
SPP-5-W 5.3 10 1 5 20 0.051 520 572 CAD カート カート 在庫品
SPP-6-W 6.4 12.5 1.6 6 10 0.13 310 341 CAD カート カート 在庫品
SPP-8-W 8.4 17 1.6 8 10 0.25 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPP-10-W 10.5 21 2 10 10 0.47 510 561 CAD カート カート 在庫品
SPP-12-W 13 24 2.5 12 10 0.49 610 671 CAD カート カート 在庫品
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
SPP-N/SPP-W
本体 PP(ポリプロピレン)(乳白)
耐熱温度*1 65℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
  • 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります