寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | D | d1 | d2 | t1 | t2 | t | R | θ (°) | 質量 (g) |
価格*1 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQW-3 | 3 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 8 | 2 | 0.7 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SQW-4 | 4 | 9.4 | 4.5 | 4.9 | 1.7 | 2 | 3 | 10.2 | 2 | 1.2 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SQW-5 | 5 | 11.5 | 5.5 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 12.5 | 2 | 2.2 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SQW-6 | 6 | 13 | 6.6 | 7.2 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 15 | 2 | 3.3 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SQW-8 | 8 | 17 | 9 | 9.6 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 20 | 2 | 7.1 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SQW-10 | 10 | 22 | 10.5 | 12 | 4 | 3.5 | 6 | 25 | 2 | 13 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SQW-12 | 12 | 26 | 13.5 | 15 | 5 | 4 | 7.5 | 30 | 2 | 22 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 1袋あたり、凹凸セットの価格です。
材質・仕上げ
| SQW | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度25-30HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
ボルトと座面のミスアライメント吸収特長
- 凹凸セットでご使用ください。
- 最大2°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
使用例