• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)

Adjust Metal Washer

SWA-AWEL

形状図

SWA-AWEL調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
D
すべて
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
50
t
すべて
1
2
1.5
3
5

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWA-2-8-1-AWEL 2 8 1 10 0.38 900 990 CAD カート カート 在庫品
SWA-2-8-2-AWEL 2 8 2 10 0.75 970 1,067 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-8-1-AWEL 3 8 1 10 0.35 900 990 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-8-2-AWEL 3 8 2 10 0.69 970 1,067 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-10-1-AWEL 3 10 1 10 0.56 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-10-2-AWEL 3 10 2 10 1.1 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-12-1-AWEL 3 12 1 10 0.83 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-12-2-AWEL 3 12 2 10 1.7 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-15-1-AWEL 3 15 1 10 1.3 1,390 1,529 CAD カート カート 在庫品
SWA-3-15-2-AWEL 3 15 2 10 2.7 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-8-1-AWEL 4 8 1 10 0.3 900 990 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-8-1.5-AWEL 4 8 1.5 10 0.45 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-8-2-AWEL 4 8 2 10 0.6 970 1,067 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-10-1-AWEL 4 10 1 10 0.53 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-10-2-AWEL 4 10 2 10 1.1 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-10-3-AWEL 4 10 3 10 1.6 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-12-1-AWEL 4 12 1 10 0.8 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-12-2-AWEL 4 12 2 10 1.6 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-12-3-AWEL 4 12 3 10 2.4 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-12-5-AWEL 4 12 5 10 3.9 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-15-1-AWEL 4 15 1 10 1.3 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-15-2-AWEL 4 15 2 10 2.6 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-15-3-AWEL 4 15 3 10 3.9 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-15-5-AWEL 4 15 5 10 6.4 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-16-1-AWEL 4 16 1 10 1.5 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-16-2-AWEL 4 16 2 10 3 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-16-3-AWEL 4 16 3 10 4.4 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-16-5-AWEL 4 16 5 10 7.4 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-18-1-AWEL 4 18 1 10 1.9 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-18-2-AWEL 4 18 2 10 3.8 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-18-3-AWEL 4 18 3 10 5.7 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-18-5-AWEL 4 18 5 10 9.5 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-20-2-AWEL 4 20 2 10 4.7 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-20-3-AWEL 4 20 3 10 7.1 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-20-5-AWEL 4 20 5 10 12 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-25-2-AWEL 4 25 2 10 7.5 1,590 1,749 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-25-3-AWEL 4 25 3 10 11 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
SWA-4-25-5-AWEL 4 25 5 10 19 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-8-1-AWEL 5 8 1 10 0.25 900 990 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-8-1.5-AWEL 5 8 1.5 10 0.37 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-8-2-AWEL 5 8 2 10 0.49 970 1,067 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-10-1-AWEL 5 10 1 10 0.47 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-10-2-AWEL 5 10 2 10 0.94 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-10-3-AWEL 5 10 3 10 1.4 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-12-1-AWEL 5 12 1 10 0.74 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-12-2-AWEL 5 12 2 10 1.5 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-12-3-AWEL 5 12 3 10 2.2 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-12-5-AWEL 5 12 5 10 3.7 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-15-1-AWEL 5 15 1 10 1.2 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-15-2-AWEL 5 15 2 10 2.5 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-15-3-AWEL 5 15 3 10 3.7 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-15-5-AWEL 5 15 5 10 6.2 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-16-1-AWEL 5 16 1 10 1.4 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-16-2-AWEL 5 16 2 10 2.9 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-16-3-AWEL 5 16 3 10 4.3 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-16-5-AWEL 5 16 5 10 7.1 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-18-1-AWEL 5 18 1 10 1.8 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-18-2-AWEL 5 18 2 10 3.7 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-18-3-AWEL 5 18 3 10 5.5 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-18-5-AWEL 5 18 5 10 9.2 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-20-1-AWEL 5 20 1 10 2.3 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-20-2-AWEL 5 20 2 10 4.7 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-20-3-AWEL 5 20 3 10 6.9 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-20-5-AWEL 5 20 5 10 12 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-25-2-AWEL 5 25 2 10 7.4 1,590 1,749 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-25-3-AWEL 5 25 3 10 11 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
SWA-5-25-5-AWEL 5 25 5 10 18 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-8-1-AWEL 6 8 1 10 0.17 900 990 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-8-1.5-AWEL 6 8 1.5 10 0.26 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-8-2-AWEL 6 8 2 10 0.34 970 1,067 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-10-1-AWEL 6 10 1 10 0.4 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-10-2-AWEL 6 10 2 10 0.8 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-10-3-AWEL 6 10 3 10 1.2 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-12-1-AWEL 6 12 1 10 0.68 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-12-2-AWEL 6 12 2 10 1.4 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-12-3-AWEL 6 12 3 10 2 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-12-5-AWEL 6 12 5 10 3.3 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-15-1-AWEL 6 15 1 10 1.2 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-15-2-AWEL 6 15 2 10 2.4 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-15-3-AWEL 6 15 3 10 3.5 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-15-5-AWEL 6 15 5 10 5.8 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-16-1-AWEL 6 16 1 10 1.4 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-16-2-AWEL 6 16 2 10 2.7 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-16-3-AWEL 6 16 3 10 4.1 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-16-5-AWEL 6 16 5 10 6.8 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-18-1-AWEL 6 18 1 10 1.8 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-18-2-AWEL 6 18 2 10 3.5 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-18-3-AWEL 6 18 3 10 5.3 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-18-5-AWEL 6 18 5 10 8.9 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-20-1-AWEL 6 20 1 10 2.3 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-20-2-AWEL 6 20 2 10 4.5 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-20-3-AWEL 6 20 3 10 6.8 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-20-5-AWEL 6 20 5 10 11 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-25-1-AWEL 6 25 1 10 3.6 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-25-2-AWEL 6 25 2 10 7.3 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-25-3-AWEL 6 25 3 10 11 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-25-5-AWEL 6 25 5 10 18 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-30-2-AWEL 6 30 2 10 11 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-30-3-AWEL 6 30 3 10 16 2,010 2,211 CAD カート カート 在庫品
SWA-6-30-5-AWEL 6 30 5 10 27 2,070 2,277 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-12-1-AWEL 8 12 1 10 0.49 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-12-2-AWEL 8 12 2 10 1 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-12-3-AWEL 8 12 3 10 1.5 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-12-5-AWEL 8 12 5 10 2.5 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-15-2-AWEL 8 15 2 10 2 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-15-3-AWEL 8 15 3 10 3 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-15-5-AWEL 8 15 5 10 5 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-16-2-AWEL 8 16 2 10 2.4 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-16-3-AWEL 8 16 3 10 3.6 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-16-5-AWEL 8 16 5 10 6 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-18-2-AWEL 8 18 2 10 3.2 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-18-3-AWEL 8 18 3 10 4.8 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-18-5-AWEL 8 18 5 10 8 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-20-2-AWEL 8 20 2 10 4.2 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-20-3-AWEL 8 20 3 10 6.3 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-20-5-AWEL 8 20 5 10 10 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-25-2-AWEL 8 25 2 10 7 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-25-3-AWEL 8 25 3 10 10 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-25-5-AWEL 8 25 5 10 17 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-30-2-AWEL 8 30 2 10 10 1,710 1,881 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-30-3-AWEL 8 30 3 10 16 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SWA-8-30-5-AWEL 8 30 5 10 26 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-12-1-AWEL 10 12 1 10 0.27 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-12-2-AWEL 10 12 2 10 0.55 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-12-3-AWEL 10 12 3 10 0.82 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-12-5-AWEL 10 12 5 10 1.4 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-15-2-AWEL 10 15 2 10 1.5 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-15-3-AWEL 10 15 3 10 2.3 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-15-5-AWEL 10 15 5 10 3.8 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-16-2-AWEL 10 16 2 10 1.9 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-16-3-AWEL 10 16 3 10 2.9 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-16-5-AWEL 10 16 5 10 4.8 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-18-2-AWEL 10 18 2 10 2.8 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-18-3-AWEL 10 18 3 10 4.1 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-18-5-AWEL 10 18 5 10 6.9 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-20-2-AWEL 10 20 2 10 3.7 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-20-3-AWEL 10 20 3 10 5.6 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-20-5-AWEL 10 20 5 10 9.3 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-25-3-AWEL 10 25 3 10 9.8 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-25-5-AWEL 10 25 5 10 16 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-30-3-AWEL 10 30 3 10 15 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-30-5-AWEL 10 30 5 10 25 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-35-3-AWEL 10 35 3 10 21 4,050 4,455 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-35-5-AWEL 10 35 5 10 35 4,070 4,477 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-40-3-AWEL 10 40 3 10 28 4,960 5,456 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-40-5-AWEL 10 40 5 10 46 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-50-3-AWEL 10 50 3 10 44 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SWA-10-50-5-AWEL 10 50 5 10 74 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-16-3-AWEL 12 16 3 10 2.1 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-16-5-AWEL 12 16 5 10 3.5 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-18-2-AWEL 12 18 2 10 2.2 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-18-3-AWEL 12 18 3 10 3.3 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-18-5-AWEL 12 18 5 10 5.5 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-20-2-AWEL 12 20 2 10 3.2 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-20-3-AWEL 12 20 3 10 4.8 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-20-5-AWEL 12 20 5 10 8 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-25-3-AWEL 12 25 3 10 9 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-25-5-AWEL 12 25 5 10 15 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-30-3-AWEL 12 30 3 10 14 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-30-5-AWEL 12 30 5 10 23 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-35-3-AWEL 12 35 3 10 20 4,050 4,455 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-35-5-AWEL 12 35 5 10 33 4,070 4,477 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-40-3-AWEL 12 40 3 10 27 4,960 5,456 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-40-5-AWEL 12 40 5 10 45 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-50-3-AWEL 12 50 3 10 44 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SWA-12-50-5-AWEL 12 50 5 10 73 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-20-2-AWEL 16 20 2 10 1.8 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-20-3-AWEL 16 20 3 10 2.7 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-20-5-AWEL 16 20 5 10 4.5 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-25-3-AWEL 16 25 3 10 6.9 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-25-5-AWEL 16 25 5 10 11 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-30-3-AWEL 16 30 3 10 12 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-30-5-AWEL 16 30 5 10 20 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-35-3-AWEL 16 35 3 10 18 4,050 4,455 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-35-5-AWEL 16 35 5 10 30 4,070 4,477 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-40-3-AWEL 16 40 3 10 25 4,960 5,456 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-40-5-AWEL 16 40 5 10 41 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-50-3-AWEL 16 50 3 10 41 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SWA-16-50-5-AWEL 16 50 5 10 69 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
SWA-20-35-3-AWEL 20 35 3 10 15 4,050 4,455 CAD カート カート 在庫品
SWA-20-35-5-AWEL 20 35 5 10 25 4,070 4,477 CAD カート カート 在庫品
SWA-20-40-3-AWEL 20 40 3 10 22 4,960 5,456 CAD カート カート 在庫品
SWA-20-40-5-AWEL 20 40 5 10 37 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
SWA-20-50-3-AWEL 20 50 3 10 39 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SWA-20-50-5-AWEL 20 50 5 10 65 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWA-AWEL
本体 S45C相当
無電解ニッケルメッキ

用途

高さ調整・座面の陥没防止

特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります