寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-5-15-1-AW | 5 | 15 | 1 | 10 | 1.2 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-5-15-2-AW | 5 | 15 | 2 | 10 | 2.5 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-5-15-3-AW | 5 | 15 | 3 | 10 | 3.7 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-5-15-5-AW | 5 | 15 | 5 | 10 | 6.2 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWAS-AW | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
高さ調整・座面の陥没防止特長
- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。