単位 : mm
| 品番 | 呼び | D | d | B | C | t1 | t2 | t | 参考締めつけトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格*1 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-8-EW | 8 | 17 | 8.1 | 15 | 17.3 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 28 | 100 | 3.5 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 1袋あたり(受け座金と偏心座金100セット)の価格です。1セットからご注文できます。
偏心ロックワッシャ ゆるみ止め効果の比較試験 ※音声なし
関連サービス
SWAS-8-EWの材質・仕上げ
| SWAS-EW | |
|---|---|
| 受け座金 | SUS304 |
| 偏心座金 | SUS304 |
用途
ゆるみ止め構造
- 六角ナットを締めつけることで、偏心座金がボルトに食い込みます。
- 受け座金が、六角ナットをボルトに押しつけます。
- さらに受け座金が六角ナットを押しあげ、六角ナットとボルトの摩擦力が増大し、ゆるみを防止します。

SWAS-8-EWの特長
- 市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
- 締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
- 受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
- NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
- ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

試験条件
ボルトサイズ:M10-40
座面間距離:24mm
振幅:±0.43mm
振動:3.3Hz
試験時間:180秒
使用上の注意
- 六角ナット専用です。六角ボルトの頭部側には使用しないでください。
- 締めつけ後、ねじ山が六角ナットより3ピッチ以上確保できる長さのボルトをご使用ください。
- 平座金等、他のワッシャと一緒に使用しないでください。
- 半ねじのボルトをご使用の場合は、偏心座金がねじ山部分にあることを確認してください。
- 商品特性上、ボルトに傷がつく恐れがあります。
取りつけ方法
- 偏心座金の凸側を上向きに取りつけてください。図1
- 受け座金の凹側を上向きに取りつけてください。図2
- 六角ナットが受け座金に軽くあたるまでねじ込んでください。図3
- 受け座金と六角ナットが嵌合していることを確認し締めつけてください。図4