単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SWH-10の材質・仕上げ
| SWH | |
|---|---|
| 本体 | ポリアミド(白) |
用途
ゆるみ止め/シーリングSWH-10の特長
- ボルト締めつけ部のシールリングに。
-
SWH----六角ボルト・六角ナット用
SWC----六角穴付きボルト用 - 使用可能温度:-60~80℃
取りつけ方法


単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
| SWH | |
|---|---|
| 本体 | ポリアミド(白) |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。