寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | h | t | t1 | C | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS-3 | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 10 | 0.2 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWS-4 | 4 | 4.2 | 8 | 0.5 | 2.1 | 2 | 7.2 | 10 | 0.2 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWS-5 | 5 | 5.2 | 9.6 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 8.2 | 10 | 0.6 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWS-6 | 6 | 6.2 | 11.5 | 1 | 2.9 | 2.5 | 9.6 | 10 | 1 | 930 | 1,023 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWS-8 | 8 | 8.2 | 15.3 | 1 | 3.1 | 3 | 13.5 | 5 | 1.8 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWS-10 | 10 | 10.4 | 18 | 1.5 | 4 | 3.8 | 15.1 | 5 | 3.2 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWS-12 | 12 | 14 | 24 | 1.5 | 5 | 5 | 21.3 | 5 | 6.6 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWS-16 | 16 | 18.8 | 30 | 2 | 5.3 | 4.8 | 26.4 | 5 | 11 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| ゴムパッキン | NBR |
用途
シールリング油圧機器/空圧機器
特長
- ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
- ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
- JIS C 0920の保護等級IPX7試験結果を公開しています。>>>試験結果を見る
- ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
- ゴムパッキンの耐熱温度
| 商品品番 | ゴムパッキンの 材質 |
特長 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|
| SWS | NBR | スタンダード | 80℃ |
| SWS-F | フッ素ゴム | 耐薬品・耐熱・耐オゾン | 200℃ |
| SWS-E | EPDM | 耐候・耐水・耐オゾン | 120℃ |
| SWS-S | シリコーンゴム | 耐熱・耐寒・電気絶縁 | 180℃ |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
使用例