寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWF-6 | 6 | 6.40~+0.3 | 17-0.43~0 | 3 | 5 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWF-8 | 8 | 8.40~+0.3 | 23-0.52~0 | 4 | 11 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWF-10 | 10 | 10.50~+0.3 | 28-0.52~0 | 4 | 17 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWF-12 | 12 | 130~+0.4 | 35-0.52~0 | 5 | 33 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWF-16 | 16 | 170~+0.4 | 45-0.62~0 | 6 | 64 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SWF | |
|---|---|
| 本体 | SCM435(硬度350-430HV) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
座面の陥没防止/ゆるみ止め特長
- 高強度ボルト用平座金。
- 表面積は通常の平座金の2倍以上。座面の陥没を防止することで、ボルトのゆるみを防止します。
- アルミや樹脂などの限界座面圧の低い材料の締結に。