M2 ゆるみ止め
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) | いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) | リブドロックワッシャ | リブドロックワッシャ | ||||
| 品番 | SRTSQ-M2-TZB-ALK | SRSHS-M2-ALK | SRS5S-M2-ALK | SWR-2 | SWRS-2 | ||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
頭部高さが極低頭な いたずら防止ボルト ナイロン溶着 |
システムファイブ形状 | ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 耐振動性 |
||||
| 価格(税別) | 1,120円~ | 1,110円~ | 2,500円~ | 390円~ | 1,380円~ | ||||
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | ステンレス | ||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | ||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SRTSQ-M2-5-TZB-ALK SRTSQ-M2-6-TZB-ALK SRTSQ-M2-8-TZB-ALK | SRSHS-M2-4-ALK SRSHS-M2-5-ALK SRSHS-M2-6-ALK SRSHS-M2-8-ALK | SRS5S-M2-10-ALK SRS5S-M2-12-ALK SRS5S-M2-16-ALK SRS5S-M2-3-ALK SRS5S-M2-4-ALK SRS5S-M2-5-ALK SRS5S-M2-6-ALK SRS5S-M2-8-ALK | SWR-2 | SWRS-2 |