ゆるみ止め /ねじ・部品:ボルト/小ねじ
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶボルト/小ねじ
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) | ||||||||
| 品番 | SRS6A-ALK | ||||||||
| 特長 | システムシックス形状 | ||||||||
| 価格(税別) | 1,500円~ | ||||||||
| 材質 | A5056 | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SRS6A-M3-ALK SRS6A-M4-ALK SRS6A-M5-ALK |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)

/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)