ゆるみ止め /頭部形状:極低頭
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ極低頭
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) | いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SNHS-LH-ALK | SRSHS-ALK | |||||||
| 特長 | 極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
頭部高さが極低頭な いたずら防止ボルト ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 1,930円~ | 1,110円~ | |||||||
| 材質 | SUS304相当 | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M4 ~ M8 | M2 ~ M4 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNHS-M4-LH-ALK SNHS-M5-LH-ALK SNHS-M6-LH-ALK SNHS-M8-LH-ALK | SRSHS-M2.5-ALK SRSHS-M2-ALK SRSHS-M3-ALK SRSHS-M4-ALK |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)

/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)