• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRGB/ファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

Five-Lobe Socket Bits (with Pin) for Tamper Resistant Screws

  • いたずら防止

形状図

SRGBファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト L B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
数量(本) 在庫/非在庫
SRGB-3 SRGS-M3 32 6.35 6 3,590 3,949 カート 在庫品
SRGB-4 SRGS-M4 32 6.35 7.1 3,590 3,949 カート 在庫品
SRGB-56 SRGS-M5/SRGS-M6 32 6.35 7.5 3,590 3,949 カート 在庫品
SRGB-8 SRGS-M8 32 6.35 8.2 3,590 3,949 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRGS専用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。

関連商品

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRGS
SRGS

SRGBファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

SRGB用マグネットドライバSRD
SRD

SRGBファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります