• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRSAB-3

スリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

Three-Lobe Socket Bits (with Pin) for Tamper Resistant Screws

  • いたずら防止

SRSAB-3の形状図

SRSABスリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット寸法図

単位 : mm

品番 適用ボルト L B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
数量(本) 在庫/非在庫
SRSAB-3 SRSAS-M3 32 6.35 5.9 3,870 4,257 カート 実働5日目出荷


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

SRSAB-3の特長

  • スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRSAS専用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。

関連商品

スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRSAS
SRSAS

SRSABスリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRSABスリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


仕様変更のご案内

いたずら防止ねじSRSABの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2024/20240500-3/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRSABにはこのような商品があります

いたずら防止ねじにはこのような商品があります