寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCMS-3-6-AS-HP | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 29 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-3-8-AS-HP | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 29 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-3-10-AS-HP | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 30 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-3-12-AS-HP | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 30 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-3-16-AS-HP | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 30 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-4-10-AS-HP | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-4-12-AS-HP | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-4-16-AS-HP | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-4-20-AS-HP | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-4-25-AS-HP | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 31 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-4-32-AS-HP | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 31 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-AS-HP | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-AS-HP | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-AS-HP | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-AS-HP | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-AS-HP | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 33 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-AS-HP | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-AS-HP | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-6-12-AS-HP | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-6-16-AS-HP | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-6-20-AS-HP | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-6-25-AS-HP | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-6-32-AS-HP | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-6-40-AS-HP | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 36 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-6-50-AS-HP | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 37 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDCMS-AS-HP | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13(SUS304相当) 研磨 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。