寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCMS-5-12-BK-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-BK-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-BK-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-SG-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-SG-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-SG-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-OR-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-OR-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-OR-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-RD-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-RD-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-12-RD-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-BK-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-BK-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-BK-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-SG-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-SG-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-SG-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-OR-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-OR-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-OR-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-RD-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-RD-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-16-RD-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-BK-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-BK-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-BK-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-SG-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-SG-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-SG-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-OR-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-OR-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-OR-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-RD-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-RD-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-20-RD-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-BK-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-BK-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-BK-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-SG-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-SG-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-SG-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-OR-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-OR-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-OR-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-RD-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-RD-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-25-RD-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-BK-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-BK-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-BK-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-SG-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-SG-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-SG-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-OR-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-OR-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-OR-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-RD-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-RD-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-32-RD-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-BK-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-BK-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-BK-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-SG-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-SG-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-SG-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-OR-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-OR-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-OR-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-RD-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-RD-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-40-RD-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-BK-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-BK-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-BK-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-SG-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-SG-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-SG-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-OR-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-OR-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-OR-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-RD-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-RD-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDCMS-5-50-RD-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDCMS-C | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作ボタンつきのミニクランプレバー。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- ごみやほこりがたまりにくい形状です。
-
ねじ部の材質は2種類。
LDCM-C----スティール製
LDCMS-C----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |







