• クランプレバー

ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever - Miniature Type

LDCMS-NI-HP

形状図

LDCMS-NI-HPミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDCMS-3-6-NI-HP M3 0.5 6 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 29 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-8-NI-HP M3 0.5 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 29 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-10-NI-HP M3 0.5 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 30 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-12-NI-HP M3 0.5 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 30 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-16-NI-HP M3 0.5 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 30 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-10-NI-HP M4 0.7 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-12-NI-HP M4 0.7 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-16-NI-HP M4 0.7 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-20-NI-HP M4 0.7 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-25-NI-HP M4 0.7 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 31 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-32-NI-HP M4 0.7 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 31 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-12-NI-HP M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-16-NI-HP M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-20-NI-HP M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-25-NI-HP M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 32 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-32-NI-HP M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 33 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-40-NI-HP M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 34 3,890 4,279 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-50-NI-HP M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 35 3,890 4,279 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-12-NI-HP M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-16-NI-HP M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-20-NI-HP M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 32 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-25-NI-HP M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-32-NI-HP M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 34 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-40-NI-HP M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 36 3,890 4,279 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-50-NI-HP M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 37 3,890 4,279 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LDCMS-NI-HP
レバー部 SCS13(SUS304相当)
研磨
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のミニクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • レバー部の表面は研磨仕上げ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります