寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCMS-4-10-NI-PE | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | - |
LDCMS-4-12-NI-PE | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | - |
LDCMS-4-16-NI-PE | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | - |
LDCMS-4-20-NI-PE | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 | - |
LDCMS-4-25-NI-PE | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 31 | - |
LDCMS-4-32-NI-PE | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 31 | - |
材質・仕上げ
LDCMS-NI-PE | |
---|---|
レバー部 | SCS13(SUS304相当) 電解研磨 |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。