寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDFS-3-BK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-3-OR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-3-RD | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-3-SG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-4-BK | M4 | 0.7 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-4-OR | M4 | 0.7 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-4-RD | M4 | 0.7 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-4-SG | M4 | 0.7 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-5-BK | M5 | 0.8 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | BK | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-5-OR | M5 | 0.8 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | OR | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-5-RD | M5 | 0.8 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | RD | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-5-SG | M5 | 0.8 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | SG | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6-BK | M6 | 1 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | BK | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6-OR | M6 | 1 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | OR | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6-RD | M6 | 1 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | RD | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6-SG | M6 | 1 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | SG | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6B-BK | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | BK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6B-OR | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | OR | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6B-RD | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | RD | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6B-SG | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | SG | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8-BK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | BK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8-OR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | OR | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8-RD | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | RD | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8-SG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | SG | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8B-BK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | BK | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8B-OR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | OR | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8B-RD | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | RD | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8B-SG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | SG | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10-BK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | BK | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10-OR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | OR | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10-RD | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | RD | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10-SG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | SG | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10B-BK | M10 | 1.5 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 186 | BK | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10B-OR | M10 | 1.5 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 186 | OR | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10B-RD | M10 | 1.5 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 186 | RD | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10B-SG | M10 | 1.5 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 186 | SG | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12A-BK | M12 | 1.75 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | BK | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12A-OR | M12 | 1.75 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | OR | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12A-RD | M12 | 1.75 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | RD | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12A-SG | M12 | 1.75 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | SG | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12-BK | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | BK | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12-OR | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | OR | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12-RD | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | RD | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12-SG | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | SG | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12B-BK | M12 | 1.75 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 259 | BK | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12B-OR | M12 | 1.75 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 259 | OR | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12B-RD | M12 | 1.75 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 259 | RD | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12B-SG | M12 | 1.75 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 259 | SG | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-16-BK | M16 | 2 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 282 | BK | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-16-OR | M16 | 2 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 282 | OR | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-16-RD | M16 | 2 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 282 | RD | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-16-SG | M16 | 2 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 282 | SG | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDFS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部・ハブ部 | SUS303相当 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- めねじタイプのクランプレバー。
- めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |