寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDFS-3-CR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-4-CR | M4 | 0.7 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-5-CR | M5 | 0.8 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-6-CR | M6 | 1 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-6B-CR | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-8-CR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-8B-CR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-10-CR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-10B-CR | M10 | 1.5 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 186 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-12A-CR | M12 | 1.75 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-12-CR | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-12B-CR | M12 | 1.75 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 259 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 在庫品 |
LDFS-16-CR | M16 | 2 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 282 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
LDFS-CR | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | ステンレス |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
LDMS-CR----おねじ
LDFS-CR----めねじ